{"product":{"productId":"agid.4415","price":8.48,"name":"IMÁN IMÁN PLANO, FORMA:A, D=10 ±0,15,H=4,5, NDFEB, REDONDO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
NDFEB
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 80 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
8,48 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Forma
A
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
NDFEB
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
D=Diámetro exterior
10 ±0,15
H=Altura
4,5
Clase de fijación
sin
Fuerza de
adherencia
N
25
Temperatura*
máx. °C
80
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.