{"product":{"productId":"agid.21077","price":9.4,"name":"IMÁN IMÁN PLANO NDFEB, REDONDO,COMP:ACERO, D=25"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
NDFEB
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 80 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
9,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
NDFEB
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
D=Diámetro exterior
25
H1=Altura total
28
H=Altura
7
Clase de fijación
Gancho
D1
13
D2
3,5
Fuerza de
adherencia
N
200
Temperatura*
máx. °C
80
Descripción
Material
Carcasa y gancho de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa y gancho cincados.
Indicación
Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.