text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
NDFEB
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D=Diámetro exterior
32
H1=Altura total
38
H=Altura
7
Clase de fijación
Gancho
D1
18,5
D2
4,5
Fuerza de adherencia N
350
Temperatura* máx. °C
80

Descripción

Material
Carcasa y gancho de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Versión
Carcasa y gancho cincados.
Indicación
Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron