text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Forma
C
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
NDFEB
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D3=Rosca
M8
D=Diámetro exterior
47 ±0,2
H1=Altura total
22,2
H=Altura
9,2
L=Longitud de la rosca
13
Clase de fijación
rosca exterior
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Fuerza de adherencia N
790
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
80

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron