{"product":{"productId":"agid.21074","price":23.09,"name":"IMÁN IMÁN PLANO H=7 SMCO, REDONDO,COMP:ACERO INOXIDABLE, D1=4,5, D=25±0,15"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
Smco
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 350 °C
- Montaje: presionando, atornillando o pegando
- Sistema blindado
Unidad de venta
23,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
Smco
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
componente
acabado natural
D1=Perforación de fijación
4,5
D=Diámetro exterior
25 ±0,15
H=Altura
7
Clase de fijación
perforación cilíndrica
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D2
8
Fuerza de
adherencia
N
80
H1
4
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
350
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Indicación
Sistema blindado.
Rango de temperatura
350 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.