text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
Smco
Material del componente
acero inoxidable
Superficie componente
acabado natural
D1=Perforación de fijación
5,5
D=Diámetro exterior
32 ±0,2
H=Altura
7
Clase de fijación
perforación cilíndrica
D2
11
Fuerza de adherencia N
200
H1
4
Temperatura* máx. °C
350

Descripción

Material

Carcasa de acero inoxidable 1.4104.

Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).

Indicación
Sistema blindado.
Rango de temperatura
350 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron