{"product":{"productId":"agid.4421","price":5.19,"name":"IMÁN IMÁN PLANO, REDONDO, FERRITA DURA,COMP:ACERO, D=25±0,15, D1=5,5±0,2, H=7UN2807 CL. MERCANCÍA PELIGR.9"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
ferrita dura
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 200 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
5,19 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
ferrita dura
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
D1=Perforación de fijación
5,5±0,2
D=Diámetro exterior
25±0,15
H=Altura
7
Clase de fijación
perforación avellanada
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D2
13±1
Fuerza de
adherencia
N
36
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
200
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Sistema blindado.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.