text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
ferrita dura
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D1=Perforación de fijación
5,5±0,2
D=Diámetro exterior
32±0,20
H=Altura
7
Clase de fijación
perforación avellanada
D2
11±1
Fuerza de adherencia N
72
Temperatura* máx. °C
200

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Sistema blindado.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron