text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
Smco
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D1=Perforación de fijación
3,5
D=Diámetro exterior
16±0,15
H=Altura
4,5
Clase de fijación
perforación avellanada
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D2
6,6
Fuerza de adherencia N
57
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
280

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.
Rango de temperatura
280 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron