{"product":{"productId":"agid.21076","price":14.72,"name":"IMÁN IMÁN PLANO, REDONDO, SMCO,COMP:ACERO, D=25±0,15, D1=4,5, H=7"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
Smco
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 280 °C
- Elevada fuerza de adherencia
- Montaje: presionando, atornillando o pegando
Unidad de venta
14,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
Smco
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado
D1=Perforación de fijación
4,5
D=Diámetro exterior
25±0,15
H=Altura
7
Clase de fijación
perforación avellanada
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D2
9,2
Fuerza de
adherencia
N
105
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
280
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Núcleo magnético de SmCo (samario-cobalto).
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.
Rango de temperatura
280 °C máx.
Montaje
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.