text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
NDFEB
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
D1=Rosca
M10
D=Diámetro exterior
75
H=Altura
15
Clase de fijación
rosca interior
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D2
13
Fuerza de adherencia N
1750
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
80

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión
Carcasa cincada.
Indicación
Sistema blindado.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron