{"product":{"productId":"agid.4427","price":4.81,"name":"IMÁN IMÁN REFORZADO D1=M06 ALNICO,REDONDO, ROJO, D=21"},"currency":"EUR"}
Imán
Imán reforzado
Alnico
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de portapiezas
- Rango de temperatura hasta 450 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
4,81 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán reforzado
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
Alnico
COMP
rojo
Superficie
componente
lacado
D1=Rosca
M6
D=Diámetro exterior
21
H=Altura
19
T=Profundidad de rosca
5
Clase de fijación
rosca interior
Fuerza de
adherencia
N
28
Temperatura*
máx. °C
450
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Carcasa lacada en rojo.
Indicación
Imán duro en carcasa de aluminio y con envoltura de acero. Sistema blindado.
Los imanes cilíndricos se utilizan para la sujeción, elevación e instalación en dispositivos.
Los imanes cilíndricos se utilizan para la sujeción, elevación e instalación en dispositivos.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.