{"product":{"productId":"agid.4430","price":9.27,"name":"IMÁN IMÁN REFORZADO PLANO ALNICO,REDONDO, COMP:ACERO, ROJO, D1=5, D=38"},"currency":"EUR"}
Imán
Imán reforzado plano
Alnico
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de portapiezas
- Rango de temperatura hasta 450 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
9,27 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán reforzado plano
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
Alnico
Material
del componente
acero
COMP
rojo
Superficie
componente
lacado
D1=Perforación de fijación
5
D=Diámetro exterior
38
H=Altura
10,5
Clase de fijación
perforación
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Fuerza de
adherencia
N
95
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
450
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Carcasa lacada en rojo.
Indicación
Sistema blindado. Los imanes cilíndricos planos se utilizan en espacios reducidos para la instalación en dispositivos.
Rango de temperatura
450 °C máx.
A petición
Otros colores.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.