text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Botón magnético
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
Alnico
Color del cuerpo de base
Rojo
Superficie cuerpo de base
lacado
D1=Perforación de fijación
5,1
D=Diámetro exterior
25
H=Altura
16
Clase de fijación
perforación
Fuerza de adherencia N
29
Temperatura* máx. °C
450

Descripción

Material
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Lacado en rojo.
Indicación
Superficie de adherencia dividida con perforación de fijación continua. Sistema sin blindaje. Los botones magnéticos con superficie de adherencia dividida se utilizan principalmente para fines de laboratorio, mediciones y sujeción de objetos metálicos.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron