{"product":{"productId":"agid.4433","price":15.38,"name":"IMÁN BOTÓN MAGNÉTICO ALNICO, ROJO,REDONDO, D1=7, D=32"},"currency":"EUR"}
Imán
Botón magnético
Alnico
Rojo
lacado
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de portapiezas
- Rango de temperatura hasta 450 °C
Unidad de venta
15,38 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Botón magnético
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
Alnico
Color
del cuerpo
de base
Rojo
Superficie
cuerpo
de base
lacado
D1=Perforación de fijación
7
D=Diámetro exterior
32
H=Altura
25
Clase de fijación
perforación
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Fuerza de
adherencia
N
66
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
450
Descripción
Material
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Lacado en rojo.
Indicación
Superficie de adherencia dividida con perforación de fijación continua. Sistema sin blindaje. Los botones magnéticos con superficie de adherencia dividida se utilizan principalmente para fines de laboratorio, mediciones y sujeción de objetos metálicos.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.