text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Tamaño
1
Versión 1
horseshoe magnet
Versión 2
Rectangular
Material del cuerpo de base
Alnico
Color del cuerpo de base
Rojo
Superficie cuerpo de base
lacado
B=Anchura
30
D1=Perforación de fijación
5
H=Altura
20
L=Longitud
20
Clase de fijación
perforación
Fuerza de adherencia N
45
Temperatura* máx. °C
450

Descripción

Material
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Lacado en rojo.
Indicación
Imanes en U con gran fuerza de adherencia. Sistema sin blindaje. Los imanes se suministran con placa de protección cincada y se utilizan para sujetar, clasificar y levantar elementos.
Los tamaños 1, 2 y 3 solo tienen una perforación de fijación en el centro.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron