{"product":{"productId":"agid.4436","price":107.44,"name":"IMÁN Imán en U TA.5 H=41 ALNICO, ROJO,RECTANGULAR"},"currency":"EUR"}
Imán
horseshoe magnet
Alnico
Rojo
lacado
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de portapiezas
- Rango de temperatura hasta 450 °C
Unidad de venta
107,44 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Tamaño
5
Versión 1
horseshoe magnet
Versión 2
Rectangular
Material
del cuerpo
de base
Alnico
Color
del cuerpo
de base
Rojo
Superficie
cuerpo
de base
lacado
B=Anchura
70
D1=Perforación de fijación
8
H=Altura
41
L=Longitud
57
A
38
Clase de fijación
perforación
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
Fuerza de
adherencia
N
320
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
450
Descripción
Material
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión
Lacado en rojo.
Indicación
Imanes en U con gran fuerza de adherencia. Sistema sin blindaje. Los imanes se suministran con placa de protección cincada y se utilizan para sujetar, clasificar y levantar elementos.
Los tamaños 1, 2 y 3 solo tienen una perforación de fijación en el centro.
Los tamaños 1, 2 y 3 solo tienen una perforación de fijación en el centro.
Rango de temperatura
450 °C máx.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.