{"product":{"productId":"agid.14735","price":2.39,"name":"TAPA PROTECTORA, D1=80, GOMA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Tapa protectora
goma
Negro
- Protección para superficies delicadas
- Rango de temperatura hasta 60 °C
Unidad de venta
2,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tapa protectora
Material
del cuerpo
de base
goma
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro
80
D=Diámetro exterior
83
H=Altura
11
S
0,5
Temperatura*
máx. °C
60
Descripción
Versión
negro.
Indicación
Para proteger superficies delicadas. Las tapas protectoras de goma se colocan sobre las superficies de adherencia de los imanes planos. La fuerza de cizallado con la que se desplaza el imán se duplica y alcanza prácticamente la fuerza de adherencia original del imán.
Las tapas protectoras de goma se adaptan a todos los imanes planos con diámetros de 50 mm, 63 mm y 80 mm.
Las tapas protectoras de goma se adaptan a todos los imanes planos con diámetros de 50 mm, 63 mm y 80 mm.
Rango de temperatura
60 °C máx.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.