text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Forma
B
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
Rectangular
Material del cuerpo de base
NDFEB
Material del componente
goma
COMP
Negro
B=Anchura
31
D1=Diámetro
10
D2=Rosca
M4
H=Altura
6,9
L=Longitud
43
Clase de fijación
rosca interior
Fuerza de adherencia N
146
H1
6
H2
4,5
L1
25
Temperatura* máx. °C
60

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma TPE.
Versión
Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación
Imán plano con rosca interior, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.
Rango de temperatura
60 °C máx.
Montaje
Sujeción óptima en chapas finas con superficie delicada.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron