text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
NDFEB
Material del componente
goma
D1=Rosca
M8
D=Diámetro exterior
16
H=Altura
18
L=Longitud de la rosca
12
Clase de fijación
rosca exterior
Fuerza de adherencia N
23
SW
13
Temperatura* máx. °C
80

Descripción

Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Indicación
Imán de barra con rosca exterior, sistema blindado. Con superficie de adherencia gomada para proteger superficies delicadas. Con la protección de goma aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes de barra con superficie de adherencia gomada pueden utilizarse como sistema de tope magnético.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron