{"product":{"productId":"agid.21072","price":21.7,"name":"IMÁN IMÁN DE BARRA D1=M10 H=20 NDFEB,REDONDO, COMP:GOMA, D=20"},"currency":"EUR"}
Imán
Imán de barra
NDFEB
- Protección para superficies delicadas
- Utilizable como tope
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de portapiezas
- Rango de temperatura hasta 80 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
21,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán de barra
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
NDFEB
Material
del componente
goma
D1=Rosca
M10
D=Diámetro exterior
20
H=Altura
20
L=Longitud de la rosca
14
Clase de fijación
rosca exterior
Fuerza de
adherencia
N
46
SW
17
Temperatura*
máx. °C
80
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4104.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Superficie de adherencia gomada (TPE).
Indicación
Imán de barra con rosca exterior, sistema blindado. Con superficie de adherencia gomada para proteger superficies delicadas. Con la protección de goma aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.
Rango de temperatura
80 °C máx.
Montaje
Los imanes de barra con superficie de adherencia gomada pueden utilizarse como sistema de tope magnético.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.