{"product":{"productId":"agid.14739","price":9.76,"name":"IMÁN IMÁN PLANO H=6 NDFEB, REDONDO,COMP:GOMA, NEGRO, D2=7,5, D=43"},"currency":"EUR"}
Imán
Pinza plana
NDFEB
- Protección para superficies delicadas
- Rango de temperatura hasta 60 °C
- Sistema blindado
Unidad de venta
9,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
NDFEB
Material
del componente
goma
COMP
Negro
D2=Perforación de fijación
7,5
D=Diámetro exterior
43
H=Altura
6
Clase de fijación
perforación avellanada
D1
12,8
Fuerza de
adherencia
N
85
T
4,2
Temperatura*
máx. °C
60
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión
Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación
Imán plano con perforación, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.
Rango de temperatura
60 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma
2) Imán
3) Goma
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.