text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Pinza plana
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
NDFEB
Material del componente
goma
COMP
Negro
D2=Perforación de fijación
5,5
D=Diámetro exterior
66
H=Altura
8,5
Clase de fijación
perforación cilíndrica
D1
22
Fuerza de adherencia N
210
T
3,2
Temperatura* máx. °C
60

Descripción

Material
Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión
Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación
Imán plano con perforación, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.
Rango de temperatura
60 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron