text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán adherente
Versión 2
Con logo NLM
Material del cuerpo de base
ferrita dura
Material del componente
plástico
Color del cuerpo de base
blanco
D=Diámetro exterior
36
H=Altura
9
D1
32,5
Fuerza de adherencia N
9,5
H1
2,2

Descripción

Material
Carcasa de plástico.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Indicación
Los imanes adherentes se utilizan con frecuencia en tablones de anuncios, pizarras y tableros magnéticos.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Carcasa
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron