{"product":{"productId":"agid.21073","price":1.32,"name":"IMÁN IMÁN ADHERENTE H=7 FERRITA DURA,REDONDO, COMP:PLÁSTICO, NEGRO, D=20"},"currency":"EUR"}
Imán
Imán adherente
ferrita dura
- Áreas de aplicación: tablones de anuncios, pizarras, tableros magnéticos
- Rango de temperatura hasta 100 °C
- Distintos colores
Unidad de venta
1,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán adherente
Versión 2
redondo
Material
del cuerpo
de base
ferrita dura
Material
del componente
plástico
COMP
Negro
D=Diámetro exterior
20
H=Altura
7
Clase de fijación
sin
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D1
16
Fuerza de
adherencia
N
1,5
H1
2,1
N° UN
2807
Temperatura*
máx. °C
100
Descripción
Material
Carcasa de plástico (ABS).
Núcleo magnético de ferrita dura.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Indicación
Los imanes adherentes se utilizan con frecuencia en tablones de anuncios, pizarras y tableros magnéticos.
Rango de temperatura
100 °C máx.
A petición
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Carcasa
2) Imán
3) Carcasa
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.