text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Imán
Versión 1
Imán adherente
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de base
ferrita dura
Material del componente
plástico
COMP
blanco
D=Diámetro exterior
25
H=Altura
8
Clase de fijación
sin
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D1
22
Fuerza de adherencia N
10
H1
2,2
N° UN
2807
Temperatura* máx. °C
100

Descripción

Material
Carcasa de plástico (ABS).
Núcleo magnético de ferrita dura.
Indicación
Los imanes adherentes se utilizan con frecuencia en tablones de anuncios, pizarras y tableros magnéticos.
Rango de temperatura
100 °C máx.
A petición
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Carcasa
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron