{"product":{"productId":"agid.4439","price":11.9,"name":"ELEVADOR MAGNÉTICO TA.1 D1=8 L5=450PLÁSTICO, COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Elevador magnético
plástico
- Para zonas de difícil acceso
- Imanes permanentes
- Superficie cromada
Unidad de venta
11,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elevador magnético
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
latón
D1=Diámetro
8
L5 =Longitud
450
A
2
D
6
Fuerza de
adherencia
N
5
H
4
T
0,5
Descripción
Versión
Potente imán permanente con tubo de latón flexible y empuñadura de plástico negro. Superficie cromada.
Indicación
Los elevadores magnéticos se utilizan principalmente para retirar o buscar partes de acero en puntos inaccesibles.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.