text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elevador magnético
Tamaño
4
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
latón
D1=Diámetro
19
L5 =Longitud
520
A
9
D
17
Fuerza de adherencia N
30
H
10
T
1,5

Descripción

Versión
Potente imán permanente con tubo de latón flexible y empuñadura de plástico negro. Superficie cromada.
Indicación
Los elevadores magnéticos se utilizan principalmente para retirar o buscar partes de acero en puntos inaccesibles.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron