text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pie del soporte de medición magnético
A=Longitud
61
B=Anchura
50
C=Altura
55
D=Rosca
M8X8
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
E
25
F
29
Fuerza de adherencia N
600
N° UN
2807

Descripción

Versión
Pies magnéticos permanentes con gran fuerza de adherencia. Conmutación ON/OFF, superficie negra.
Indicación
Los pies magnéticos permanentes se utilizan en dispositivos como imanes de retención, trípodes, diamantes afiladores, etc.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron