{"product":{"productId":"agid.4442","price":67.25,"name":"PIE SOPORTE MEDICIÓN MAG. D=M10X8 A=76B=50 C=55 UN2807 CL. MERCANCÍA PELIGR.9"},"currency":"EUR"}
Pie del soporte de medición magnético
- Aplicable como imán de retención, trípode, diamantes de rectificado, etc.
- Conmutador de encendido y de apagado
- Superficie de color negro
Unidad de venta
67,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pie del soporte de medición magnético
A=Longitud
76
B=Anchura
50
C=Altura
55
D=Rosca
M10X8
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
E
25
F
36,5
Fuerza de
adherencia
N
900
N° UN
2807
Descripción
Versión
Pies magnéticos permanentes con gran fuerza de adherencia. Conmutación ON/OFF, superficie negra.
Indicación
Los pies magnéticos permanentes se utilizan en dispositivos como imanes de retención, trípodes, diamantes afiladores, etc.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.