{"product":{"productId":"agid.20897","price":1101.1,"name":"BOLA DE SUJECIÓN DE MAGNÉ D=80ALUMINIO, PLATA, COMP:NEODIMIO"},"currency":"EUR"}
Bola de sujeción magnética
aluminio
plata
- Para el posicionamiento de componentes magnéticos
- Ángulo de giro hasta 90º
- Mandril de sujeción magnético conectable y desconectable
Unidad de venta
1.101,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bola de sujeción magnética
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
neodimio
Color
del cuerpo
de base
plata
D=Diámetro
80
D1
128
Fuerza de
adherencia
N
80
H
104
Paso polar
1,5+0,5
Descripción
Material
Bola de aluminio.
Mandril de sujeción magnético de neodimio, cuerpo base de acero.
Anillo de sujeción de acero revestido de piel.
Mandril de sujeción magnético de neodimio, cuerpo base de acero.
Anillo de sujeción de acero revestido de piel.
Versión
Anodizado.
Anillo de sujeción, niquelado químicamente.
Anillo de sujeción, niquelado químicamente.
Indicación
Las bolas de sujeción magnéticas se utilizan para sujetar los componentes en una posición de trabajo óptima durante el pulido, montaje y soldadura por láser. Según la geometría de las piezas de trabajo y el peso pueden ajustarse ángulos de giro de hasta 90º. El mandril de sujeción magnético se conecta y desconecta mediante la llave hexagonal con empuñadura en T incluida en el suministro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.