{"product":{"productId":"agid.32876","price":27.14,"name":"PERFIL DE ALUMINIO 1000X40X16, TIPO I"},"currency":"EUR"}
Perfil de aluminio
- Para construcciones en general
- Compatible con todos los sistemas de perfil
- Resistente al rayado y protección contra la corrosión
- Diversidad modular con numerosos accesorios
- Endurecido en caliente
Unidad de venta
27,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil de aluminio
Versión 2
Tipo I
B=Anchura
40
H=Altura
16
L=Longitud
1000
Ancho
de
ranura
8
F1 máx.
kN
5
Perfil
16x40
Tipo
I
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versión
Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.
Indicación
Perfil de aluminio para construcciones en general.
A petición
Cortes a inglete 15°, 30° y 45°.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.