{"product":{"productId":"agid.33845","price":20.99,"name":"PERFIL DE ALUMINIO TIPO I L=1000,REDONDO, D=50"},"currency":"EUR"}
Perfil de aluminio
Tipo I
- Para construcciones en general
- Endurecido en caliente
- Junto con la brida del cojinete 10400, utilizable como rodillo de transporte
- Resistente al rayado y protección contra la corrosión
Unidad de venta
20,99 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil de aluminio
Versión 1
Tipo I
Versión 2
redondo
D=Diámetro exterior
50
L=Longitud
1000
Perfil
50
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versión
Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.
Indicación
Perfil de aluminio para construcciones en general.
El tubo redondo, también denominado tubo de perfil, forma junto con la brida del cojinete (10400) un rodillo de transporte.
El tubo redondo, también denominado tubo de perfil, forma junto con la brida del cojinete (10400) un rodillo de transporte.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.