{"product":{"productId":"agid.33835","price":30.07,"name":"PERFIL DE ALUMINIO 1000X30X60, TIPO B"},"currency":"EUR"}
Perfil de aluminio
- Para construcciones en general
- Compatible con todos los sistemas de perfil
- Resistente al rayado y protección contra la corrosión
- Diversidad modular con numerosos accesorios
- Endurecido en caliente
Unidad de venta
30,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil de aluminio
Versión 2
Tipo A
B=Anchura
30
H=Altura
60
L=Longitud
1000
Ancho
de
ranura
8
F1 máx.
kN
6
Perfil
30x60
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versión
Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.
Indicación
Perfil de aluminio para construcciones en general.
A petición
Cortes a inglete 15°, 30° y 45°.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.