{"product":{"productId":"agid.33837","price":45,"name":"PERFIL DE ALUMINIO LIGERO 1000X80X40,TIPO B"},"currency":"EUR"}
Perfil de aluminio
light
- Versión ligera para construcciones de peso optimizado.
- Compatible con todos los sistemas de perfil
- Resistente al rayado y protección contra la corrosión
- Diversidad modular con numerosos accesorios
- Endurecido en caliente
Unidad de venta
45,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil de aluminio
Versión 1
light
Versión 2
Tipo A
B=Anchura
80
H=Altura
40
L=Longitud
1000
Ancho
de
ranura
10
F1 máx.
kN
7
Perfil
40x80
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versión
Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.
Indicación
Perfil de aluminio en versión ligera para construcciones de peso optimizado.
A petición
Cortes a inglete 15°, 30° y 45°.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.