text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perfil de aluminio
Versión 2
Tipo A
B=Anchura
60
H=Altura
45
L=Longitud
1000
Ancho de ranura
10
F1 máx. kN
12
Perfil
45x60
Tipo
B

Descripción

Material
Aluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versión
Endurecido en caliente, colores naturales anodizados.
Indicación
Perfil de aluminio para construcciones en general.
A petición
Cortes a inglete 15°, 30° y 45°.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron