{"product":{"productId":"agid.17145","price":1.33,"name":"JUEGO DE CONEXIÓN ESTÁNDAR D=M06"},"currency":"EUR"}
Juego de conexión
Estándar
- La conexión está asegurada contra torsión
- Requiere un mecanizado mínimo
- Para conexiones rectangulares
Unidad de venta
1,33 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Juego de conexión
Versión 1
Estándar
D=Rosca
M6
Ancho
de
ranura
6
B
13
H
7,3
L
14
L1
27,5
N
6
SW
4
T
2
Tipo
I
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los juegos de unión resultan adecuados para unir dos perfiles de aluminio en ángulo recto. La protección está asegurada contra torsión. En perfiles de mayor tamaño se pueden montar en el lado frontal varios juegos de unión para lograr así una mayor estabilidad.
Requiere un mecanizado mínimo. Roscar el agujero frontal. Perforar la perforación de pasada para apretar el tornillo en el perfil opuesto.
Requiere un mecanizado mínimo. Roscar el agujero frontal. Perforar la perforación de pasada para apretar el tornillo en el perfil opuesto.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.