{"product":{"productId":"agid.17147","price":4.42,"name":"JUEGO DE CONEXIÓN CENTRAL"},"currency":"EUR"}
Juego de conexión
central
- Permiten un posicionamiento libre de los perfiles
- Requiere un mecanizado mínimo
- Para conexiones rectangulares
Unidad de venta
4,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Juego de conexión
Versión 1
central
A
15
Ancho
de
ranura
8
D2
12
D3
8
T
28
T1
28
Tipo
I
Versión
90°
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los juegos de unión resultan adecuados para unir dos perfiles de aluminio en ángulo recto. Los juegos de unión permiten un posicionamiento libre de los perfiles. Las ranuras de perfil posicionadas entre sí en ángulo recto permanecen libres. De esta forma, los elementos superficiales se pueden alojar en las ranuras de perfil sin necesidad de mecanizado adicional.
Debido a la menor fuerza de sujeción y a la ausencia de protección contra torsión, estos juegos de unión deberían utilizarse únicamente en combinación con elementos superficiales y construcciones sometidas a bajo esfuerzo.
Requiere un mecanizado mínimo. Para el montaje es necesario taladrar un agujero en uno de los perfiles y se debe taladrar un agujero para roscar.
Debido a la menor fuerza de sujeción y a la ausencia de protección contra torsión, estos juegos de unión deberían utilizarse únicamente en combinación con elementos superficiales y construcciones sometidas a bajo esfuerzo.
Requiere un mecanizado mínimo. Para el montaje es necesario taladrar un agujero en uno de los perfiles y se debe taladrar un agujero para roscar.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.