{"product":{"productId":"agid.17150","price":5.19,"name":"JUEGO DE CONEXIÓN AUTOMÁTICO D=12"},"currency":"EUR"}
Juego de conexión
automatic
- Permiten un posicionamiento libre de los perfiles
- No se requiere mecanización
- Para conexiones rectangulares
Unidad de venta
5,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Juego de conexión
Versión 1
automatic
D=Rosca
12
Ancho
de
ranura
8
L
31
SW
5
Tipo
I
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los juegos de unión resultan adecuados para unir dos perfiles de aluminio en ángulo recto. Los juegos de unión permiten un posicionamiento libre de los perfiles.
No se requiere mecanizar los perfiles. El elemento de unión se atornilla frontalmente en la ranura del perfil (rosca a la izquierda). El elemento de unión posee una rosca cortante. Se recomienda utilizar lubricante.
Los juegos de unión automática deberían utilizarse por lo general en pares opuestos.
No se requiere mecanizar los perfiles. El elemento de unión se atornilla frontalmente en la ranura del perfil (rosca a la izquierda). El elemento de unión posee una rosca cortante. Se recomienda utilizar lubricante.
Los juegos de unión automática deberían utilizarse por lo general en pares opuestos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.