{"product":{"productId":"agid.17152","price":4.49,"name":"CONECTOR DE PERNOS TIPO B, NB=10, L=40,ACERO CINCADO, COMP:POLIAMIDA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Conector de pernos
Tipo A
acero
cincado
- Permiten un posicionamiento libre de los perfiles
- Requiere un mecanizado mínimo
- Para conexiones rectangulares
Unidad de venta
4,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Conector de pernos
Versión 1
Tipo A
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
poliamida
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
cincado
A
37
A1
23
Ancho
de
ranura
10
D
17
L
40
L1
22,5
Tipo
B
Descripción
Material
Pernos, tornillos y tuercas de martillo de acero.
Pasador de centraje y caperuzas protectoras de poliamida, reforzado con fibra de vidrio.
Pasador de centraje y caperuzas protectoras de poliamida, reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Pernos, tornillos y tuercas de martillo cincados.
Pasador de centraje y caperuzas protectoras de color negro.
Pasador de centraje y caperuzas protectoras de color negro.
Indicación
Los juegos de unión resultan adecuados para unir dos perfiles de aluminio en ángulo recto. Los juegos de unión permiten un posicionamiento libre de los perfiles. Adecuado para cargas superiores y la absorción de fuerzas de torsión.
Requiere un mecanizado mínimo. El juego de unión tan sólo requiere una perforación unilateral de Ø17 mm.
El juego de unión 10215-0828 tan sólo requiere una perforación unilateral de Ø11 mm.
Requiere un mecanizado mínimo. El juego de unión tan sólo requiere una perforación unilateral de Ø17 mm.
El juego de unión 10215-0828 tan sólo requiere una perforación unilateral de Ø11 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.