{"product":{"productId":"agid.22464","price":1.47,"name":"INSERTO ROSCADO AUTORROSCANTE CONPERFORACIÓN DE CORTE, FORMA:B, M08,L=16, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Inserto roscado
self-tapping
acero
cincado
- Compatible con perfil Bosch
- Rosca estándar M8
- Montaje sencillo
Unidad de venta
1,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Inserto roscado
Forma
B
Versión 1
self-tapping
Versión 2
with cutting bore
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Rosca interior
M8
L
Longitud
16
Para número de artículo
10228-01-808
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero templado por cementación, cincado.
Indicación
Insertos roscados autorroscantes para la creación
de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones
en perfiles de aluminio.
Para reducir el tamaño de la rosca de M10 a M8.
Adecuado solamente para perfiles de aluminio con un diámetro de taladro de 10 mm.
de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones
en perfiles de aluminio.
Para reducir el tamaño de la rosca de M10 a M8.
Adecuado solamente para perfiles de aluminio con un diámetro de taladro de 10 mm.
Accesorios
Herramienta de montaje 10228-01-808.
Perfiles de aluminio tipo B, p. ej., 10157
Perfiles de aluminio tipo B, p. ej., 10157
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.