text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Herramienta de montaje
Versión 1
Versión manual
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D
10
L Longitud
64
S
8
SW
6,6

Descripción

Material
Acero.
Versión
Herramienta de montaje manual, cincada.
Indicación
El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron