{"product":{"productId":"agid.17155","price":11.57,"name":"JUEGO CONEXIÓN DE CARR. AUTOMÁTICO D=12"},"currency":"EUR"}
Juego de conexión de carriles
automatic
- Para conexiones frontales
- No se requiere mecanización
Unidad de venta
11,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Juego de conexión de carriles
Versión 1
automatic
D=Diámetro
12
Ancho
de
ranura
8
L
69
L1
27
SW
5
Tipo
I
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los juegos de unión resultan adecuados para la unión frontal de dos perfiles de la misma serie constructiva.
No se requiere mecanizar los perfiles. El elemento de unión se atornilla frontalmente en la ranura del perfil (elemento de unión con perforación de pasada con rosca a la izquierda). Elemento de unión con rosca interior. El elemento de unión posee una rosca cortante. Se recomienda utilizar lubricante.
Los juegos de unión automática deberían utilizarse por lo general en pares. Para perfiles de gran tamaño y grandes cargas se requieren varios pares.
No se requiere mecanizar los perfiles. El elemento de unión se atornilla frontalmente en la ranura del perfil (elemento de unión con perforación de pasada con rosca a la izquierda). Elemento de unión con rosca interior. El elemento de unión posee una rosca cortante. Se recomienda utilizar lubricante.
Los juegos de unión automática deberían utilizarse por lo general en pares. Para perfiles de gran tamaño y grandes cargas se requieren varios pares.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.