text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Brida
Versión 2
Tipo I
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
recubierto en polvo
B=Anchura
30
BN=Para ranura
6
L=Longitud
60
T=Altura
3
A
30
D Para tornillo
M6
Tipo
I

Descripción

Material
Acero.
Versión
con recubrimiento de polvo color aluminio, negro o cincado.
Indicación
Elemento de fijación universal para la unión sólida y montaje de perfiles, elementos superficiales o estantes ligeros.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron