{"product":{"productId":"agid.32557","price":2.69,"name":"BRIDA 80X40 ACERO, NEGRO, RECUBIERTO ENPOLVO, TIPO I T=5, BN=8/10"},"currency":"EUR"}
Brida
acero
Negro
recubierto en polvo
- Elemento de fijación universal
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
- Versión: con recubrimiento de polvo negro
Unidad de venta
2,69 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Brida
Versión 2
Tipo I
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
recubierto en polvo
B=Anchura
40
BN=Para ranura
8/10
L=Longitud
80
T=Altura
5
A
40
D
Para tornillo
M8
Tipo
B & I
Descripción
Material
Acero.
Versión
con recubrimiento de polvo color aluminio, negro o cincado.
Indicación
Elemento de fijación universal para la unión sólida y montaje de perfiles, elementos superficiales o estantes ligeros.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.