text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Juego de fijación
Versión 1
Tipo I
Versión 2
tuerca corredera con alma
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D=Rosca
M6
Ancho de ranura
6
L
10

Descripción

Material
Acero.
Versión
Tuerca corredera en ranura cincada.
Tornillo cincado, negro.
Indicación
El volumen de suministro está formado por dos tornillos avellanados DIN 7991 y dos tuercas correderas en ranura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron