{"product":{"productId":"agid.17158","price":3.08,"name":"JUEGO DE FIJACIÓN TIPO I, TUERCACORREDERA CON ALMA, D=M08, NB=8, ACEROCINCADO"},"currency":"EUR"}
Juego de fijación
Tipo I
acero
cincado
- Accesorios para cubrejuntas y escuadras
Unidad de venta
3,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Juego de fijación
Versión 1
Tipo I
Versión 2
tuerca corredera con alma
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D=Rosca
M8
Ancho
de
ranura
8
L
14
Descripción
Material
Acero.
Versión
Tuerca corredera en ranura cincada.
Tornillo cincado, negro.
Tornillo cincado, negro.
Indicación
El volumen de suministro está formado por dos tornillos avellanados DIN 7991 y dos tuercas correderas en ranura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.