{"product":{"productId":"agid.17160","price":7.48,"name":"CODO 57X28X57 ALUMINIO, TIPO B, BN=8"},"currency":"EUR"}
Escuadras
aluminio
- Adecuado para el refuerzo de construcciones de perfil
- Elemento de fijación para cualquier componente
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
- Material de fijación incluido
Unidad de venta
7,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadras
Versión 2
Tipo A
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B=Anchura
28
BN=Para ranura
8
H=Altura
57
L=Longitud
57
A
51
A1
11
A2
23
A3
11
A4
44
A5
49
D
6,4
H1
61
N
8
T
5,5
Tipo
B
Versión
30x60
Descripción
Material
Escuadra de fundición inyectada de aluminio.
Tornillos y tuercas correderas en ranura de acero.
Tapones terminales de poliamida, fibra de vidrio
Tornillos y tuercas correderas en ranura de acero.
Tapones terminales de poliamida, fibra de vidrio
Versión
Escuadra con acabado natural.
Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas.
Caperuza protectora negra.
Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas.
Caperuza protectora negra.
Indicación
Apto para el refuerzo de construcciones de perfil y la unión entre sí no positiva y sin mecanizar de perfiles. Utilizable también como elemento de fijación (p. ej., consola) para todo tipo de componentes.
Las escuadras poseen elementos de centrado para permitir un montaje preciso sin desplazamiento. Los elementos de centrado se pueden retirar por los puntos de ruptura controlada, p. ej., para el montaje de placas. El lado abierto se puede cerrar con la tapa protectora.
Las escuadras poseen elementos de centrado para permitir un montaje preciso sin desplazamiento. Los elementos de centrado se pueden retirar por los puntos de ruptura controlada, p. ej., para el montaje de placas. El lado abierto se puede cerrar con la tapa protectora.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.