text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadras
Versión 2
Tipo A
Material del cuerpo de base
aluminio
B=Anchura
88
BN=Para ranura
10
H=Altura
86
L=Longitud
86
A
78,5
A1
21
A2
39
A3
22
A4
67
A5
75
B1
45
D
9
H1
94,5
N
10
T
10
Tipo
B
Versión
90 x 90

Descripción

Material
Escuadra de fundición inyectada de aluminio.
Tornillos y tuercas correderas en ranura de acero.
Tapones terminales de poliamida, fibra de vidrio
Versión
Escuadra con acabado natural.
Tornillos y tuercas correderas en ranura cincadas.
Caperuza protectora negra.
Indicación
Apto para el refuerzo de construcciones de perfil y la unión entre sí no positiva y sin mecanizar de perfiles. Utilizable también como elemento de fijación (p. ej., consola) para todo tipo de componentes.
Las escuadras poseen elementos de centrado para permitir un montaje preciso sin desplazamiento. Los elementos de centrado se pueden retirar por los puntos de ruptura controlada, p. ej., para el montaje de placas. El lado abierto se puede cerrar con la tapa protectora.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron