{"product":{"productId":"agid.17161","price":26.67,"name":"CODO ALUMINIO, TIPO I, BN=6"},"currency":"EUR"}
Escuadras
aluminio
- Para fijación de un perfil en ángulo de 45°
- Para creación de arriostramientos o nudos
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
- Fijación mediante un juego de conectores universal y tornillos semirredondos ISO 7380
Unidad de venta
26,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadras
Versión 2
Tipo I
Material
del cuerpo
de base
aluminio
BN=Para ranura
6
Tipo
I
Versión
30 x 60
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
Elemento angular para fijación de un perfil en ángulo de 45° y para creación de arriostramientos y nudos.
El elemento angular se fija mediante un juego de conectores universal (retirar la protección antitorsión) y tornillos semirredondos ISO 7380.
El elemento angular se fija mediante un juego de conectores universal (retirar la protección antitorsión) y tornillos semirredondos ISO 7380.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.